Riferimento del componente
Inserimento automatico dei dadi a T
Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Legno e compositi

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
1. Pinze parallele a due ganasce

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
          Task & Solution
        
- Lavorazione di un massimo di 5.000 dadi a T per turno
- Pinza pneumatica della serie GPP5000
        Highlights e dati tecnici
      
 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.) 30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
 Protetto dalla corrosione Protetto dalla corrosione
 Sensore magnetico Sensore magnetico
 Sensore induttivo Sensore induttivo
 Resistente alle temperature Resistente alle temperature
 15 milioni di cicli senza manutenzione (max.) 15 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
      Componenti standard integrati