Riferimento del sistema

Elaborazione di una sezione di porta d'ingresso

Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica

Task & Solution

Raptor, la nostra cella di produzione robotizzata, in azione durante la lavorazione completa di un profilo di porta d'ingresso, dalla materia prima al profilo finale. L'elemento della porta è costituito da un nucleo in schiuma PU e da strati in PVC, comunemente utilizzati nella produzione di porte industriali. Il Raptor è dotato di una testa robotica multifunzionale con due flange, un'interfaccia a cambio rapido per una sostituzione efficiente degli utensili e una trasmissione interna integrata di energia elettrica, liquida e pneumatica, compresi i sistemi di dati e di segnalazione. Il processo inizia con una precisa contornatura esterna mediante una fresa, seguita da un taglio preciso con una fresa. La sezione di taglio viene posizionata automaticamente da una pinza a vuoto. La battuta nell'area di taglio viene fresata prima che il piano di lavoro ruoti in posizione di scarico e il pezzo finito venga rimosso manualmente.



Per saperne di più, cliccate qui: Cella di produzione robotizzata Raptor - Zimmer Group


CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione