Riferimento del componente
Equipaggiamento di una pressa per piegatura
Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica
Task & Solution
- Lo speciale distributore rotante ROB000615 e il nostro cambiautensili WWR160F/L-B sono montati a flangia sul robot Fanuc M900 iB 280L, che carica la pressa di piegatura con i pezzi grezzi di lamiera d'acciaio.
- Le piastre d'acciaio vengono fissate con una ventosa a vuoto, referenziate con precisione in un'attrezzatura e quindi alimentate nella pressa.
- Grazie al trasferimento elettrico e pneumatico tramite il distributore rotante, le piastre di acciaio possono essere ruotate di 360° nella pressa, allineate e corrette come richiesto durante il processo di piegatura.
- Per monitorare il processo, il distributore rotante trasmette vari segnali all'effettore finale al sistema di controllo.
- Nella pressa di piegatura, le piastre di acciaio vengono trasformate nel corpo base di una lama da neve.