Riferimento del componente
Cella di stampa e rilegatura
Pinza | Componenti | Beni di consumo | Non alimentare
Task & Solution
La GEH6000 utilizza la macchina per la stampa di libri brevettata Gutenberg One. Con l'aiuto di un braccio robotico, vengono eseguite tutte le fasi di lavoro, dal prelievo della copertina all'editing del libro.
Fonte: The world's smallest book printer with the largest catalogue • R&D Technology (rd.technology)
Highlights e dati tecnici
5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
IP54
Autorallentamento meccanico
Posizionabile
IO-Link