Gestione efficiente degli strati intermedi
Componenti per il vuoto | Componenti | Logistica

Unità di monitoraggio
Serie ZSU

- Sistema di controllo intelligente di pinze multiple
- Rilevamento tempestivo degli errori
- Facile integrazione

- Sistema di controllo intelligente di pinze multiple
- Rilevamento tempestivo degli errori
- Facile integrazione
In questa applicazione, un robot di FANUC Europe si occupa della movimentazione dei fogli intercalari per cartoni grazie a una soluzione su misura del Gruppo Zimmer. Questa soluzione è composta dalle pinze Magic Grippers e dall’unità sensore ZSU. Le pinze Magic Grippers consentono una presa precisa e una movimentazione sicura dei fogli intercalari. Soprattutto in presenza di diversi tipi di cartoni e formati variabili, un processo di presa affidabile è di fondamentale importanza. L’unità sensore ZSU garantisce, grazie al monitoraggio intelligente del vuoto in tempo reale, un’elevata trasparenza e la massima sicurezza di processo durante l’intero ciclo di movimentazione. Con la ZSU è possibile monitorare e controllare contemporaneamente fino a otto Magic Grippers o sistemi a vuoto. Ciò consente di gestire centralmente più punti di aspirazione, individuando tempestivamente perdite, usura o malfunzionamenti, prima ancora che causino fermi macchina o cali di qualità. Grazie alla sua struttura compatta, a un unico connettore M8 per i segnali di ingresso e uscita e alla versione selezionabile NPN o PNP, l’unità sensore può essere integrata in modo flessibile e semplice nei più svariati concetti di automazione.