Riferimento del componente
Pinza per cono gelato
Pinza | Componenti | Beni di consumo | Cibo e bevande
Task & Solution
ERNI ed Enkerl GmbH portano la tecnologia robotica nel settore della ristorazione e nelle strade con il primo robot per gelato soft completamente elettrico. Insieme ad ABB Robotics GoFa, la pinza HRC garantisce una manipolazione sicura e igienica dei coni gelato e serve direttamente i clienti. Un'altra pinza della serie GEP2000 è responsabile della precisa apertura e chiusura delle ganasce per l'erogazione dei coni gelato. L'ERNI Sommerfrische non solo soddisfa elevati standard di sicurezza e igiene e garantisce che il cibo non venga contaminato prima di essere servito ai clienti, ma offre anche un delizioso rinfresco nelle calde giornate estive.
Highlights e dati tecnici
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Rilevamento integrato
Autorallentamento meccanico
Posizionabile
Forza di presa regolabile
Certificazione per camera bianca