Flessibilità nel cambiare le diverse apparecchiature di misura
Robotica mobile

Cambioutensile
Serie FWR

- Cambioutensile automatizzato senza comando esterno
- Cambioutensili manuali
- Trasferimento mezzi opzionale

- Cambioutensile automatizzato senza comando esterno
- Cambioutensili manuali
- Trasferimento mezzi opzionale
La misurazione durante la produzione è una parte indispensabile dei moderni processi produttivi, soprattutto per le piccole e medie serie e nella produzione per conto terzi. Ma come si può garantire che i diametri interni ed esterni o le geometrie delle scanalature siano misurati in modo preciso ed efficiente, anche con componenti diversi? Kroeplin GmbH risponde a questa sfida con una piattaforma integrativa: il robot di misura Kroeplin (KMR), sviluppato per integrare nella produzione controlli di qualità completamente automatizzati. Il cuore del KMR è un sistema di cambio flessibile che consente di scambiare diversi dispositivi di misura in pochi secondi. Ciò è reso possibile dal cambio utensili della serie FWR50 del Gruppo Zimmer, che può essere azionato in modo puramente meccanico e senza fonti di energia aggiuntive. Per la movimentazione dei componenti sono state integrate soluzioni di presa del Gruppo Zimmer. La pinza HRC della serie HRC03 assicura che le operazioni di pick-and-place siano non solo precise, ma anche particolarmente efficienti. La KMR è completata da una pinza a tre griffe della serie GPD5000, progettata appositamente per i componenti rotondi e che garantisce la necessaria precisione di ripetizione durante il serraggio.