Riferimento del sistema
Foratrice frontale per l'industria della cucina
Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica | Legno e compositi
        Obiettivo
      
Lavorazione di fino a 4 frontali di cucina al minuto. Impostazione automatica di 4 cerniere diverse e di un tampone di arresto. Requisiti di precisione nella lavorazione da parte del robot nell'ordine di 0,2 mm.
        Soluzione
      
La precisione è ottenuta grazie a un sistema di compensazione robotica sviluppato internamente. Le prestazioni del sistema sono ottenute grazie a stazioni che lavorano in parallelo. Il sistema viene caricato e scaricato durante i tempi non produttivi.
  Awards