Riferimento del componente

Gestione flessibile dei cavi per la produzione in serie di elettrolizzatori

Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Energia / Solare

Pinze parallele a due ganasce
Serie GEP2000

  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • Corsa maggiore con dimensioni minori
  • Comando semplicissimo
  • Posizionabilità mediante IO-Link
altro
Task & Solution

Nel progetto di ricerca “FertiRob” è stata sviluppata una soluzione automatizzata per il cablaggio dei quadri elettrici degli elettrolizzatori. Due robot dotati di pinze per minuteria GEP2000 si occupano di afferrare, guidare e inserire cavi flessibili nei morsetti. Grazie al controllo della forza, al posizionamento preciso e alla semplice integrazione tramite IO-Link, un processo finora manuale e complesso viene automatizzato in modo affidabile. L’applicazione favorisce così una produzione in serie più efficiente e scalabile di elettrolizzatori.

Fonte: Cattedra di Sistemi di Produzione, Università della Ruhr di Bochum


CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione