Riferimento del componente
Presa e lavorazione di parti in filo metallico piegato
Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo
Task & Solution
- Automazione di una linea di produzione di pezzi piegati
- Il robot Kawasaki RS010L a sei assi preleva diverse pinze dalla stazione di presa
- Il sistema di cambio utensile con WWR63F consente il cambio automatico degli utensili di presa e la gestione di pezzi di grandi dimensioni
- Pinza GPP5000IL utilizzata con rilevamento della posizione e tecnologia IO-Link per la trasmissione di dati di misura, quali dati di stato o di posizionamento, ecc.
- La compensazione dell'asse AR63P assicura che il pezzo piegato non si pieghi durante il taglio
- L'automazione consente di aumentare la qualità e la precisione della produzione e di ridurre le fasi di lavoro monotone.
Componenti standard integrati

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000IL
pneumatica intelligente
Corsa per ganascia
3 mm - 25 mm
forza di presa
330 N - 9130 N
Lunghezza delle ganasce
85 mm - 310 mm
Cicli senza manutenzione max.
30 milioni
Classe IP
IP64
Peso
0.45 kg - 11 kg

Compensatori assiali
Serie ARP
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1
40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160
Altezza costruttiva
21.5 mm - 28 mm
Deviazione orizzontale +/-
2 / 1 mm/°
Deviazione verticale +/-
2 / 1 mm/°
Peso
0.14 kg - 5.8 kg