Riferimento del componente

Imballaggio in plastica con presa

Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Imballaggio

Pinze a due ganasce angolari
Serie DGK

  • Sensore magnetico rilevamento indiretto delle posizioni dei pistoni
  • Cilindro pneumatico a doppio effetto con pistone ovale e momento massimo di azionamento in rotazione
altro
1. Pinze angolari a due ganasce
  • Sensore magnetico rilevamento indiretto delle posizioni dei pistoni
  • Cilindro pneumatico a doppio effetto con pistone ovale e momento massimo di azionamento in rotazione
altro
Task & Solution

La nostra serie di pinze DKG è caratterizzata da una configurazione a corsa continua, una soluzione versatile che migliora la funzionalità delle vostre applicazioni con precisione e facilità: regolate l'angolo di apertura di 180° in base alle vostre esigenze specifiche con una semplice vite di regolazione! Con la sua funzionalità 2-in-1, integra perfettamente le funzioni di presa e di rotazione in un unico modulo, garantendo un utilizzo ottimale dello spazio di installazione. Questa doppia funzionalità non solo aumenta l'efficienza, ma massimizza anche il potenziale delle vostre applicazioni.

Highlights e dati tecnici
  • 1,5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • IP20
  • Sensore magnetico

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione