Riferimento del componente
Manipolazione di parti metalliche
Moduli girevoli e rotanti | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
Unità rotanti piatte
Serie SF-C

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
distributori rotanti
Serie DVR

- Adatto per carichi da bassi a elevati
- Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 passanti pneumatici
- Con 4...12 passanti elettrici
1. Pinze parallele a due ganasce

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
2. Moduli orientabili e rotanti

- Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
- Momento torcente fino a 130 Nm
3. Distributore rotante

- Adatto per carichi da bassi a elevati
- Flangia di connessione secondo EN ISO 9409-1: TK40... TK160
- Con 4...8 passanti pneumatici
- Con 4...12 passanti elettrici
Task & Solution
- Nel sistema sono installati un distributore rotante, un'unità girevole e una pinza parallela a 2 griffe del Gruppo Zimmer.
- Il distributore rotante riduce il carico di coppia sul robot e il rischio di rottura dei cavi o di contorni interferenti a causa del cavo di alimentazione.
- L'unità di rotazione è dotata di uno smorzamento di fine corsa, che consente di eseguire i movimenti più rapidamente.
- La pinza pneumatica combina precisione, robustezza e lunga durata.
Componenti standard integrati

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000
pneumatico
Corsa per ganascia
2 mm - 45 mm
forza di presa
140 N - 26950 N
Lunghezza delle ganasce
60 mm - 400 mm
Cicli senza manutenzione max.
30 milioni
Classe camera bianca
5 / 6
Classe IP
IP64 / IP64 / IP67 / IP67
Peso
0.081 kg - 50 kg

Unità rotanti piatte
Serie SF-C
pneumatico
Angolo di rotazione
-90 / 0 / +90°
Angolo di rotazione regolabile +/-
180°
Momento torcente
1.5 Nm - 130 Nm
Alimentazione pneumatica
4 / 8
Cicli senza manutenzione max.
10 milioni
Classe IP
IP64
Peso
0.64 kg - 42 kg

distributori rotanti
Serie DVR
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1
40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160
Portata d'aria per ogni passaggio
70 l/min - 270 l/min
Alimentazione elettrica
4 - 12 poli
Alimentazione pneumatica
4 / 8
Classe IP
IP40 / IP64
Peso
0.38 kg - 11 kg