Riferimento del componente
Fornitura di bevande personalizzata
Pinza | Componenti | Beni di consumo | Cibo e bevande
Task & Solution
- Individualizzazione dei prodotti di massa: prodotti personalizzati, anche nell'industria delle bevande
- Diversi tipi di bottiglie (da 0,33 l a 0,75 l): sono necessarie soluzioni di presa flessibili
- Pinza speciale basata sulla pinza elettrica della serie GEH6000 con servoazionamento e ganasce speciali per una presa sicura sul collo e sulla pancia della bottiglia
- Eccezionali funzioni di sicurezza e igiene: design sigillato contro gli spruzzi d'acqua, materiali sicuri per gli alimenti e alta resistenza ai detergenti
- Sviluppo di un'interfaccia di controllo della pinza (HMI) integrata nel controllore del robot, che consente la comunicazione e la scalabilità di più pinze per robot.