Riferimento del componente
Tecnologia innovativa con i servosistemi robotici
Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica
Task & Solution
L'automazione sviluppata e realizzata da AVITECH Srl - Automation Technology è un mix di tecnologie innovative con molteplici servosistemi robotici, completi di utensili intercambiabili. L'utilizzo delle nostre pinze pneumatiche della serie MGP800 in combinazione con le pinze elettriche della serie GEH6000 e i nuovi cambiautensili della serie WPR5000 garantisce compattezza, precisione e ottima flessibilità del sistema!
Componenti standard integrati

Pinze parallele a due ganasce
Serie MGP800
pneumatico
Corsa per ganascia
1 mm - 12 mm
forza di presa
6 N - 400 N
Lunghezza delle ganasce
20 mm - 110 mm
Cicli senza manutenzione max.
10 milioni
Classe camera bianca
6
Classe IP
IP40
Peso
0.008 kg - 0.46 kg

Cambioutensile
Serie WPR5000
pneumatico
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1
31.5 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200
Alimentazione pneumatica
4 / 12
Alimentazione elettrica
opzionale
Corsa di serraggio
1.2 mm - 2.5 mm
Ripetibilità nell'asse Z
0.01 mm
Ripetibilità nell'asse X e Y
0.02 mm
Peso
0.094 kg - 11 kg