Riferimento del sistema
WPR5000 integrato su ZiMo
Soluzioni di sistema | Mobilità | Robotica mobile
Task & Solution
ZiMo offre un'interfaccia intuitiva tra uomo e robot. In combinazione con il nuovo cambio utensili WPR5000, ZiMo diventa ancora più versatile. Il WPR5000 è progettato per la massima flessibilità ed è caratterizzato da un design compatto e piatto, un'elevata capacità di carico (fino a 500 kg) e una migliore ripetibilità. Il suo design robusto garantisce cambi di utensili rapidi e affidabili, consentendo alla ZiMo di passare senza problemi da un'attività all'altra con tempi di inattività minimi.
Highlights e dati tecnici
5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
IP54
Protetto dalla corrosione