Pinza IO-Link per tenute di alberi radiali
Pinza | Componenti | Mobilità | Automobile | Telaio
KACO GmbH + Co KG, in collaborazione con il Gruppo Zimmer, ha migliorato la produzione di guarnizioni per alberi radiali implementando pinze intelligenti. La pinza elettrica GEH6040IL-03-B del Gruppo Zimmer, dotata di tecnologia IO-Link, consente una regolazione precisa della forza e un controllo individuale di posizione e velocità. Nella pinza è possibile memorizzare fino a 32 ricette diverse, accelerando così il processo di produzione. Grazie all'uso di queste pinze intelligenti, i costi di produzione della KACO sono stati ridotti della metà. Per saperne di più su questa applicazione, consultate il rapporto: www.zimmer-group.com/de/ueber-uns/news/produkt-news/newsdetails/greifer-der-zukunft
5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Rilevamento integrato
IP54
Autorallentamento meccanico
Posizionabile
Forza di presa regolabile
Forte
IO-Link