Soluzione di automazione compatta per piccole serie di test
Pinza | Componenti | Scienza della vita | Automazione di laboratorio
Conoscete ALEX - l'Automated Lab EXpert di ZwickRoell: una soluzione di automazione intelligente e compatta che gestisce piccole serie di test di circa 10 campioni o più, in modo che il vostro team di laboratorio possa concentrarsi sull'essenziale. In tempi di continua carenza di manodopera specializzata, ALEX vi aiuta a garantire un'elevata produttività e flussi di lavoro fluidi:
- Automatizza le prove di trazione e flessione
- Crea tempo prezioso per il vostro personale di prova più importante
- Si integra perfettamente negli ambienti di laboratorio esistenti senza occupare spazio aggiuntivo
ALEX è facile da installare in un secondo momento, non richiede più spazio di un dispositivo a funzionamento manuale ed è ideale anche per i laboratori con piccoli volumi di campioni che vogliono comunque beneficiare dei vantaggi dell'automazione.
Zimmer Group all'interno: la nostra pinza parallela a 2 griffe GEP2000 per piccoli pezzi:
- Fino a 10 milioni di cicli senza manutenzione
- Autobloccaggio meccanico, anche in caso di interruzione della corrente elettrica
- Sensore di campo magnetico con monitoraggio integrato per un rilevamento preciso della posizione
- Disponibile con classi di protezione IP40 e IP54 per un utilizzo flessibile in diversi ambienti
- Certificato per camera bianca, ideale per l'uso in ambienti controllati
Ulteriori informazioni sono disponibili qui: Assistente di prova ALEX | ZwickRoell