Riferimento del componente
Lavorazione automatizzata dei mandrini di serraggio
Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica
Task & Solution
La lavorazione completamente automatizzata dei manicotti di serraggio con il sistema FANUC e la nostra GEH6000 garantisce la massima affidabilità del processo e una qualità elevata e costante, anche in presenza di un’ampia varietà di modelli. L'impianto lavora oltre 30 varianti diverse e riunisce diverse fasi di lavorazione, quali punzonatura, sbavatura e marcatura, in un unico processo continuo e altamente automatizzato.
Fonte: Kilivations