Macchina avvolgitrice lineare per statori
Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000IL

- Azionamento pneumatico combinato con la tecnologia IO-Link
- Riduzione del tempo di ciclo fino al 50% e risparmio di aria compressa fino al 90%.
- Collegamento tramite una sola linea pneumatica e un cavo IO-Link

- Azionamento pneumatico combinato con la tecnologia IO-Link
- Riduzione del tempo di ciclo fino al 50% e risparmio di aria compressa fino al 90%.
- Collegamento tramite una sola linea pneumatica e un cavo IO-Link
Schaeffler ELMOTEC STATOMAT GmbH - specialista in tecnologie di avvolgimento avanzate per statori ad alta efficienza in spazi di installazione compatti - sta superando i confini della produzione nel campo della mobilità elettrica. In collaborazione con Schaeffler Special Machinery, che fornisce soluzioni di produzione personalizzate chiavi in mano per i sistemi di azionamento degli assi elettrici, le celle a combustibile e le batterie dei veicoli, questi sistemi stanno definendo nuovi standard in termini di qualità e prestazioni. Nelle loro macchine per avvolgimento lineare, si affidano alla nostra serie di pinze GPP5000IL del Gruppo Zimmer. Dalle precise prestazioni di presa e posizionamento alla perfetta integrazione in sistemi di automazione complessi, la GPP5000IL è progettata per soddisfare le elevate esigenze di prestazioni, affidabilità ed efficienza.