Riferimento del componente
Carico e scarico delle macchine per l'industria automobilistica
Pinza | Componenti | Mobilità | Automobile

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
1. Pinze parallele a due ganasce

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
Componenti standard integrati

Pinze parallele a due ganasce
Serie GPP5000
pneumatico
Corsa per ganascia
2 mm - 45 mm
forza di presa
140 N - 26950 N
Lunghezza delle ganasce
60 mm - 400 mm
Cicli senza manutenzione max.
30 milioni
Classe camera bianca
5 / 6
Classe IP
IP64 / IP64 / IP67 / IP67
Peso
0.081 kg - 50 kg

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000
pneumatico
Corsa per ganascia
2 mm - 45 mm
forza di presa
310 N - 72500 N
Lunghezza delle ganasce
60 mm - 310 mm
Cicli senza manutenzione max.
30 milioni
Classe camera bianca
6
Classe IP
IP64 / IP67
Peso
0.14 kg - 100 kg