Riferimento del componente
Montaggio preciso del tappo di scarico
Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica
Task & Solution
In questa applicazione di AAE North America, l’attenzione è rivolta al montaggio di precisione dei tappi di scarico in un alloggiamento stampato. La pinza elettrica per piccoli componenti GEP2000 preleva automaticamente ogni tappo dal magazzino e lo inserisce con precisione insieme al robot, includendo il controllo integrato dell’O-ring e una coppia di contrasto intelligente che impedisce in modo affidabile l’inclinazione della filettatura.
Il risultato: ogni ciclo si svolge in modo coerente, con affidabilità di processo e una qualità costantemente elevata.
Fonte: AAE North America