Accesso
Riferimento del componente

Retrofitting per la manutenzione delle macchine

Ingegneria meccanica e impiantistica

Unità rotanti piatte
Serie SF-C

  • Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
  • Momento torcente fino a 130 Nm
altro

Pinze parallele a due ganasce
Serie GP

  • Economiche grazie all'affidabilità e alla lunga durata
  • Costruzione di provata efficienza
altro
1. Moduli orientabili e rotanti
  • Decelerazione dei fine corsa deceleratori idraulici con tecnologia della scanalatura a spirale
  • Momento torcente fino a 130 Nm
altro
2. Pinze parallele a due ganasce
  • Economiche grazie all'affidabilità e alla lunga durata
  • Costruzione di provata efficienza
altro
Task & Solution

Un portale compatto e potente si occupa del carico e dello scarico della macchina ed è dotato di un'unità indipendente che posiziona e preleva in sicurezza i piccoli pezzi. Efficienza, velocità e affidabilità, il tutto combinato in uno spazio minimo.


CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione