Riferimento del componente

Pinza HRC flessibile per la movimentazione di prodotti alimentari e la pulizia

Pinza | Componenti | Beni di consumo | Cibo e bevande

1.
Task & Solution

In questa applicazione di Hanwha Robotics, un robot dotato di pinza HRC svolge diverse attività nell’ambito della preparazione e della pulizia degli alimenti. Durante il processo di frittura, la pinza afferra e posiziona con precisione il cestello. Successivamente, la stessa pinza viene utilizzata per un’ulteriore fase di lavorazione: con un panno di pulizia fissato alla pinza, il robot provvede alla pulizia del piano del tavolo. L’applicazione dimostra la flessibilità d’uso di una pinza per diverse operazioni di movimentazione all’interno di un processo automatizzato.

Fonte: Hanwha Robotics


CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione