Riferimento del sistema
Pinza per alloggiamento giunto
Pinza | Soluzioni di sistema | Mobilità | Automobile | Trasmissione per motori a combustione
Obiettivo
In una catena di montaggio per l'alloggiamento della trasmissione, diversi componenti della trasmissione andavano caricati e scaricati da supporti per pallet e stazioni di montaggio.
Soluzione
Come soluzione è stata impiegata una pinza doppia per pezzi in lavorazione diversi. È stata utilizzata la pinza parallela standard GP400 di Zimmer Group con ganasce dal contorno specifico per il pezzo.
Highlights e dati tecnici
IP40
Pneumatici
Presa esterna
Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
| Tipo di alimentazione | PNEU |
| Forza di presa max. | 8400 [N] |
| Progetto pinza | FORM |
| Sicurezza di presa | FED |
| Corsa max. | 60 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Peso del sistema | 35 [kg] |
| Peso del pezzo max. | 15 [kg] |
| Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |