Riferimento del sistema
Pinza per anelli di supporto
Pinza | Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica | Plastica
Obiettivo
Nella fabbricazione di anelli di supporto, vi era un'elevata varietà di parti. Inoltre, il tempo di attrezzaggio doveva essere mantenuto il più breve possibile, e andava escluso un "attrezzaggio errato".
Soluzione
È stato sviluppato un sistema modulare per il prelievo da una cavità quadrupla, sestupla e ottupla. Il dispositivo di sostituzione rapida ha ricevuto una codifica a colori per permettere un controllo visivo della procedura di attrezzaggio. La conversione della pinza durava quindi soltanto pochi minuti.
Highlights e dati tecnici
IP40
Pneumatici
Presa interna
Dati tecnici
| Tipo di alimentazione | PNEU |
| Forza di presa max. | 110 [N] |
| Progetto pinza | NEUTRAL |
| Sicurezza di presa | FED |
| Corsa max. | 6 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Peso del sistema | 8 [kg] |
| Peso del pezzo max. | 0.02 [kg] |
| Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |