Riferimento del sistema
Pinza per assi
Soluzioni di sistema | Mobilità | Veicoli su rotaia | Assali e ruote
        Obiettivo
      
Pesanti assali ferroviari dovevano essere alimentati a una tornitrice. In questo caso gli alberi non dovevano soltanto essere afferrati, ma anche traslati linearmente e oscillati liberalmente nello spazio.
        Soluzione
      
Per via dell'elevato peso è stata sviluppata una pinza speciale con asse lineare. La rotazione è stata possibile grazie a un servoasse di oscillazione che è stato realizzato in modo rotante senza fine. La corsa di caricamento di 500 mm è stata realizzata anch'essa come la pinza in modo azionato da servomotore. Ne è derivata una soluzione di sistema robusta, completamente azionata da servomotore.
        Highlights e dati tecnici
      
 IP40 IP40
 Forza di presa regolabile Forza di presa regolabile
 Azionamento del servomotore CA Azionamento del servomotore CA
 Presa esterna Presa esterna
 Ganasce sincronizzate Ganasce sincronizzate
                Dati tecnici
              
| Tipo di alimentazione | elettrico | 
| Progetto pinza | FORM | 
| Sicurezza di presa | Autorallentamento | 
| Corsa max. | 135 [mm] | 
| Classe IP | IP40 | 
| Peso del sistema | 820 [kg] | 
| Peso del pezzo max. | 750 [kg] | 
| Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |