Pinza per basamento
Soluzioni di sistema | Mobilità | Automobile | Trasmissione per motori a combustione
Dopo la fabbricazione di blocchi motore, questi devono essere espulsi da un portale e alimentati a un banco di prova per il collaudo visivo. L'operatore eseguiva questo collaudo visivo sul posto. L'operatore doveva orientare il pezzo in lavorazione in modo ergonomico e idoneo ai fini del controllo.
Il serraggio del pezzo in lavorazione avveniva pneumaticamente dietro a un blocco di accesso. In seguito, l'operatore poteva allentare il bloccaggio dell'asse orientabile manuale mediante pulsante a pedale e portarlo in orientamenti diversi per la verifica del pezzo in lavorazione. La stazione di prova era in tal caso in grado di alloggiare sia un blocco a 4 cilindri sia uno a 6 cilindri.
IP40
Pneumatici
Presa esterna
Mantenimento della posizione tramite elemento di bloccaggio
| Tipo di alimentazione | PNEU |
| Forza di presa max. | 2400 [N] |
| Progetto pinza | FORM |
| Sicurezza di presa | KLE |
| Corsa max. | 400 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Peso del sistema | 180 [kg] |
| Peso del pezzo max. | 400 [kg] |
| Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |