Riferimento del sistema
Pinza per casse di bibite
Soluzioni di sistema | Beni di consumo | Cibo e bevande
Obiettivo
Per un cliente dell'industria delle bevande occorreva afferrare casse di bibite e bottiglie con una pinza per caricare e scaricare pallet.
Soluzione
È stata sviluppata una pinza che potesse afferrare bottiglie e/o casse. Con essa la distanza di presa, ovvero la misura libera tra le due pinze, è impostabile. Una compensazione Z serve da protezione da collisioni.
Highlights e dati tecnici
IP40
Pneumatici
Presa esterna
Dispositivo di sicurezza della forza di presa per il mantenimento della pressione
Dati tecnici
| Tipo di alimentazione | PNEU |
| Forza di presa max. | 500 [N] |
| Progetto pinza | KRAFT |
| Sicurezza di presa | DRUCKSICHER |
| Corsa max. | 30 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Peso del sistema | 40 [kg] |
| Peso del pezzo max. | 21 [kg] |
| Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |