Riferimento del sistema
Pinza per cremagliere
Componenti per il vuoto | Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica | Metallo | Lavorazione meccanica
Obiettivo
Durante il caricamento di una macchina di lavorazione, dovevano essere maneggiate cremagliere nelle più diverse varianti. Una pinza convenzionale aveva lasciato impronte molto lievi sulla superficie sensibile. Un'altra sfida consisteva nel fatto che le cremagliere erano posizionate con bordi adiacenti tra loro.
Soluzione
Come soluzione, gli esperti di Zimmer Group hanno sviluppato una pinza a vuoto per i più diversi tipi di alberi. Una pluralità di pinze angolari serve in questo caso per la sicurezza di trasporto, affinché il pezzo in lavorazione non vada perduto senza controllo in caso di distacco energetico.
Highlights e dati tecnici
IP40
Pneumatici
Presa esterna
Dispositivo di sicurezza della forza di presa per il mantenimento della pressione
Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
| Tipo di alimentazione | PNEU |
| Progetto pinza | FORM |
| Sicurezza di presa | FED |
| Classe IP | IP40 |
| Peso del sistema | 36 [kg] |
| Peso del pezzo max. | 8 [kg] |
| Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |