Riferimento del sistema
Pinza per portaruota
Pinza | Soluzioni di sistema | Mobilità | Automobile | Trasmissione per motori a combustione

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GH6000

- Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
- Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti
1. Pinze parallele a due ganasce

- Azionamento diretto sincronizzato mediante ingranaggio
- Guida scanalata a T per l'assorbimento massimo di forze e momenti
Obiettivo
Il presente esempio di applicazione è una lavorazione a macchina di pezzi in acciaio. La sfida particolare consisteva nell'alimentazione precisa di diverse varietà di portaruota in un mandrino a espansione idraulica.
Soluzione
La soluzione è stata una corsa di caricamento e scaricamento pneumatica che è integrata nella pinza. Inoltre nel dispositivo è stato utilizzato uno spintore attivo per la tenuta durante il serraggio.
Highlights e dati tecnici
IP40
Pneumatici
Ganasce sincronizzate
Dispositivo di sicurezza della forza di presa per il mantenimento della pressione
Dati tecnici
| Tipo di alimentazione | PNEU |
| Forza di presa max. | 1200 [N] |
| Progetto pinza | FORM |
| Sicurezza di presa | DRUCKSICHER |
| Corsa max. | 60 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Peso del sistema | 82 [kg] |
| Peso del pezzo max. | 30 [kg] |
| Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |