Pinza per serbatoio in plastica
Elementi di serraggio e frenatura | Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica | Robot industriali
Durante la saldatura di parti costruttive (bocchettoni di serbatoio, ecc.) su serbatoi in plastica, questi devono essere inseriti in diverse stazioni di lavorazione. Le pinze, ovvero gli utensili di lavorazione devono poter essere sostituiti in modo flessibile a seconda del processo.
Per questa applicazione speciale, Zimmer Group ha sviluppato una pinza doppia flessibile. L'adattamento a diverse varianti di serbatoio avviene mediante lo scambio di pezzi di contorno sulle ganasce. La posizione di presa viene garantita con bloccaggi di Zimmer Group. I gruppi di lavorazione vengono sostituiti per mezzo di cambioutensili in modo completamente automatico.
 IP40 IP40
 Autorallentamento meccanico Autorallentamento meccanico
 Pneumatici Pneumatici
 Presa esterna Presa esterna
| Tipo di alimentazione | PNEU | 
| Forza di presa max. | 1400 [N] | 
| Progetto pinza | FORM | 
| Sicurezza di presa | KLE | 
| Corsa max. | 200 [mm] | 
| Classe IP | IP40 | 
| Peso del sistema | 37 [kg] | 
| Peso del pezzo max. | 5 [kg] | 
| Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |