Riferimento del sistema
Pinza per volano
Pinza | Soluzioni di sistema | Mobilità | Automobile | Trasmissione per motori a combustione
Obiettivo
Durante il montaggio automatizzato di un involucro di volano, una pinza doveva ricevere il componente e in seguito montarlo sul blocco motore. Le sfide particolari erano in tal caso l'ampia varietà di parti e il premontaggio della carcassa.
Soluzione
La soluzione era una pinza flessibile per tipologie diverse di pezzi in lavorazione. Sono stati integrati due avvitatori ad aria compressa che avvitano il componente sul blocco motore con un momento torcente definito.
Highlights e dati tecnici
IP40
Pneumatici
Presa interna
Mantenimento della posizione tramite elemento di bloccaggio
Dati tecnici
| Tipo di alimentazione | PNEU |
| Forza di presa max. | 3200 [N] |
| Progetto pinza | FORM |
| Sicurezza di presa | FED |
| Corsa max. | 200 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Peso del sistema | 62 [kg] |
| Peso del pezzo max. | 20 [kg] |
| Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |