Riferimento del componente
Lucidatura di tubi in acciaio inox
Pinza | Componenti | Ingegneria meccanica e impiantistica

Pinze a tre ganasce a serraggio centrato
Serie GPD5000

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
1. Pinze a tre ganasce a serraggio centrato

- Steel Linear Guide – Il concetto di guida superiore
- Ermetica e protetta dalla corrosione – La pinza universale
- Aluminum Linear Guide – L'alternativa
Task & Solution
Assatec Robotics ha recentemente completato un progetto che prevedeva la lucidatura di tubi a T in acciaio inox per rimuovere completamente il cordone di saldatura e ottenere una finitura liscia e uniforme, ideale per le applicazioni industriali di alto livello. La combinazione perfetta tra Assatec Robotics, un Fanuc M-800 e la nostra serie di pinze GPD5000!
- Eccezionale precisione: grazie alla guida robusta e alla cinematica precisa.
- Prestazioni elevate: maggiore presa con un consumo d'aria ridotto.
- Lunga durata: fino a 30 milioni di cicli di presa senza manutenzione.
- Resistente alla corrosione: Adatto a tutte le condizioni, dalle camere bianche agli ambienti difficili.
- Classe di protezione IP64 e IP67: impermeabile e resistente alla polvere.
Highlights e dati tecnici
30 milioni di cicli senza manutenzione (max.)
IP64
IP67