Riferimento del componente
Sbavatura precisa
Pinza | Componenti
Task & Solution
Le soluzioni di Assatec Robotics ridefiniscono la sbavatura di precisione con un robot Fanuc M-800 abbinato alla nostra pinza pneumatica GP430NC-C.
Utilizzando una programmazione avanzata CAD-traiettoria e un sensore di forza, il sistema robotico si adatta a tubi di diverse dimensioni e tipi, garantendo una pressione costante e risultati precisi ogni volta. La nostra robusta serie di pinze parallele a 2 ganasce convince per:
- IP40
- 10 milioni di cicli senza manutenzione
- Design compatto
- Collaudata guida con scanalatura a T per la massima affidabilità del processo
- Dispositivo di sicurezza a molla per mantenere la forza di presa anche in caso di guasto pneumatico
Highlights e dati tecnici
10 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Molla in chiusura C
IP40
Sensore magnetico
Sensore induttivo
Pressurizzazione