Riferimento del sistema

Raptor - Innovativo sistema modulare per diverse esigenze di produzione

Soluzioni di sistema | Ingegneria meccanica e impiantistica

Task & Solution

Grazie al suo design personalizzato, Raptor aumenta la rigidità, la dinamica e la precisione nell'area della cinematica, garantendo così una qualità di lavorazione corrispondente. Raptor combina i vantaggi della moderna tecnologia robotica industriale con la precisione della tecnologia CNC fissa e stabilisce nuovi standard in termini di efficienza e adattabilità. Il sistema completamente modulare consente un'espansione e una personalizzazione flessibile per soddisfare un'ampia gamma di requisiti di produzione. Tecnologie di azionamento, ingranaggi e controllo all'avanguardia garantiscono la massima affidabilità e performance del processo. La cella di lavorazione è stata sviluppata appositamente per la lavorazione del legno, delle costruzioni leggere, dei materiali compositi in fibra, della plastica e dei metalli leggeri, per la lavorazione precisa di contorni e applicazioni complesse fino ai processi di produzione additiva. Il suo utilizzo contribuisce ad aumentare l'efficienza e a ridurre i costi, in quanto esegue compiti complessi in modo più rapido, preciso e poco ingombrante rispetto alle macchine a portale comparabili. La cella di produzione robotizzata è dotata di una testa multifunzionale con due flange, di un'interfaccia di cambio per un rapido cambio degli utensili e di una trasmissione interna di energia elettrica, fluidica e pneumatica, nonché di una tecnologia per la trasmissione di dati e segnali.



Per saperne di più, cliccate qui: Cella di produzione robotizzata Raptor - Zimmer Group


CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione