Riferimento del sistema
Segatrice con ZiMo
Soluzioni di sistema | Mobilità | Robotica mobile
Task & Solution
La cella robotica mobile ZiMo viene utilizzata in modo efficiente nelle applicazioni pick & place su una segatrice. Una volta che la segatrice ha tagliato con precisione il pezzo in parti di dimensioni uguali, ZiMo si occupa del resto del flusso di materiale in combinazione con l'ecosistema di fine braccio MATCH e una pompa di aspirazione. ZiMo afferra saldamente i pezzi tagliati e li deposita in un apposito contenitore. Questa applicazione consente una fase di processo automatizzata end-to-end, aumenta la produttività e riduce il carico di lavoro dell'operatore.
Componenti standard integrati