Riferimento del componente

Trasporto flessibile dei materiali con MATCH

PARTITA | Componenti | Soluzioni robotiche

Pinze parallele a due ganasce
Serie LWR

1. LWR
Task & Solution

Un robot mobile si occupa del trasporto flessibile dei materiali tra le diverse stazioni di lavoro. In loco, esegue operazioni di pick-and-place e afferra, trasporta o posiziona i componenti in modo affidabile. Grazie all’ecosistema MATCH End-of-Arm, è possibile sostituire rapidamente pinze come l’HRC-03 e gli utensili, adattandoli in modo flessibile alle diverse applicazioni e ai vari pezzi da lavorare.

Fonte: JAG-Jacob


CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione