B12-Y-5IL

Connettore Y a spina
Serie S
Equipaggiamento/Opzioni
Approvazione UL
Dati tecnici
| Filettatura di collegamento | M12-M12-M12 |
| Tipo di connessione | Spina / presa / spina |
| Modalità di connessione | Spina / presa / spina |
| Versione | Cavo Y |
| Numero contatti | 5 / 3 / 3 |
| Tensione di misurazione | 125 [V] |
| Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) | 4 [A] |
| Materiale della guaina cavi | PUR |
| Lunghezza del cavo | 0.3 [m] |
| Cavo Ø | 4.5 [mm] |
| Numero condutture x sezione conduture | 5x0,34 [mm²] |
| Certificazioni | UL / CSA / LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |