S8-W-3

Connettore a spina angolare
Serie S
- Connettore a spina per un facile collegamento in loco
Dati tecnici
| Filettatura di collegamento | M8 |
| Tipo di connessione | Collegamento con saldatura |
| Modalità di connessione | Collegamento con saldatura |
| Versione | Angolare |
| Numero contatti | 3 |
| Tensione di misurazione | 60 [V] |
| Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) | 4 [A] |
| Resistenza di isolamento | ≥108Ω |
| Resistenza verticale | ≤3mΩ |
| Materiale contatti | Metallo CuZn, dorato |
| Materiale portacontatto | Plastica, PA, BK |
| Materiale impugnatura | Plastica, PBT/PA, BK |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP67 |