S8-W-4

Connettore a spina angolare
Serie S

  • Connettore a spina per un facile collegamento in loco
Filettatura di collegamentoM8
Tipo di connessioneCollegamento con saldatura
Modalità di connessioneCollegamento con saldatura
VersioneAngolare
Numero contatti4
Tensione di misurazione30 [V]
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C)4 [A]
Resistenza di isolamento

≥108Ω

Resistenza verticale≤3mΩ
Materiale contattiMetallo CuZn, dorato
Materiale portacontattoPlastica, PA, BK
Materiale impugnaturaPlastica, PBT/PA, BK
CertificazioniLABS / REACH / RoHS
Grado di protezione secondo IEC 60529IP67