Smart Communication Module
Serie SCM

- Converte l‘IO-Link in ingressi e uscite digitali (I/O digitale), nonché da I/O digitale a IO-Link
- Facilissima attivazione di pinze IO-Link intelligenti tramite 24 V I/O digitale
- La configurazione e la predisposizione avvengono con il relativo software intuitivo guideZ
- Set di cavi pronti per il collegamento per il tipo di controllore corrispondente
- Utilizzabile con una o due pinze, a seconda della flessibilità necessaria
- A seconda della flessibilità richiesta, è possibile utilizzare fino a 15 pezzi diversi per una pinza. In alternativa, è possibile utilizzare due pinze.

- Stato
- Visualizzazione dello stato SCM e IO-Link-Device
- Ethernet RJ45
- Collegamento temporaneo con la configurazione pinza
- Input digitale
- Ingressi digitali per il controllo degli attuatori di presa
- IO-Link / Device 1
- Collegamento modulo pinza 1
- Output digitale
- Uscite digitali per monitorare i sensori pinza
- Alimentazione
- Alimentazione di tensione SCM e pinza
Descrizione:
IO-Link
- SCM-C precablato, pronto al collegamento (SCM-C adatto: SCM-C-03-01-A)
- Incluso cavo di collegamento pronto all’innesto sul controller per robot (IO manuale)
- Comfort App – Configurazione pinza sul laptop – ADP-80-000006-A
- Zimmer Group HMI (programma per PC Windows)
Schema di connessione: