Smart Communication Module
Serie SCM

  • Converte l‘IO-Link in ingressi e uscite digitali (I/O digitale), nonché da I/O digitale a IO-Link
  • Facilissima attivazione di pinze IO-Link intelligenti tramite 24 V I/O digitale
  • La configurazione e la predisposizione avvengono con il relativo software intuitivo guideZ
  • Set di cavi pronti per il collegamento per il tipo di controllore corrispondente
  • Utilizzabile con una o due pinze, a seconda della flessibilità necessaria
  • A seconda della flessibilità richiesta, è possibile utilizzare fino a 15 pezzi diversi per una pinza. In alternativa, è possibile utilizzare due pinze.
    • Stato
    • Visualizzazione dello stato SCM e IO-Link-Device
    • Ethernet RJ45
    • Collegamento temporaneo con la configurazione pinza
    • Input digitale
    • Ingressi digitali per il controllo degli attuatori di presa
    • IO-Link / Device 1
    • Collegamento modulo pinza 1
    • Output digitale
    • Uscite digitali per monitorare i sensori pinza
    • Alimentazione
    • Alimentazione di tensione SCM e pinza