Comfort APPs

- Adattamento della nostra tecnologia di manipolazione e degli ecosistemi end-of-arm MATCH a svariate tipologie di robot
 - Pieno controllo direttamente dalla pulsantiera
 - Sistema di controllo manuale e funzioni di programmazione predefinite
 - ADP – Advanced Data Package – Include una Comfort App per il controllo di una pinza, un software Human Machine Interface per la configurazione delle pinze e le relative istruzioni per l’uso da scaricare.
 - SCM-C – Smart Communication Module – È un master gateway ed è compatibile con tutti i componenti IO-Link di Zimmer Group. Questi si riconoscono dalla sigla SCM-C-xx-xx-A.
 
Descrizione:
 IO-Link
- SCM-C precablato, pronto al collegamento (SCM-C adatto: SCM-C-05-00/10/20-A)
 - Incluso cavo di collegamento pronto all’innesto sul controller per robot
 - Comfort App – Configurazione pinza sul laptop – ADP-80-000018-A
 - Zimmer Group HMI (programma per PC Windows)
 
 I/O
- Cavo pronto all’innesto per GoFa, ZUB000034
 - Comfort App – Configurazione pinza sul robot – ADP-80-000016-A
 
Schema di connessione: