Master Communication Module
Serie MCM

  • È possibile utilizzare tutti i componenti IO-Link del Gruppo Zimmer, indipendentemente dalla struttura della base del robot/sistema esistente.
  • Nessuna dispendiosa guida di cavi attraverso il robot o l'impianto (anelli collettori, elementi di contatto ecc. non richiesti)
  • Nessuna fonte di errore grazie alla linea dati movimentata (ostacolo meccanico, rottura del cavo) parte di consumo eliminata
  • Portata wireless della comunicazione punto-punto fino a 10 m, fino a 30 m con visuale libera
  • 8 pinze avanzate, 16 pinze base o 16 dispositivi digitali
  • Design industriale
  • Certificato IP67
  • Comunicazione sicura e affidabile grazie a segnali ridondanti e a un tasso massimo di errore dei dati dei pacchetti di 10-⁹.
Vue Debug
N° ordineComandoNumero pinze max.Classe IO-Link 
MCM-EC-00-00-AEtherCAT16Class A/B
MCM-EI-00-00-AEthernet/IP16Class A/B
MCM-PN-00-00-AProfinet16Class A/B
MCM-PN-01-00-AProfinet8Class A/B