GEH6060

Modello fuori produzione
Nota sul modello fuori produzione
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli fuori produzione. Continuerete a trovarlo qui per ottenere informazioni tecniche e supporto. Se avete domande su questo prodotto, utilizzate il modulo di contatto. Saremo lieti di aiutarvi!

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000

Dati personali
Comunicazione
Equipaggiamento/Opzioni
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Rilevamento integrato
  • IP40
  • Autorallentamento meccanico
  • Pressurizzazione
Kit di ganasce universali alluminio
Accessori
Dettagli
Disco di centraggio
Accessori
Dettagli
  1. Guida piatta precisa
    • assorbimento elevato di forze e momenti
  2. Azionamento
    • motore DC con Encoder
  3. Meccanismo pignone-cremagliera
    • movimento delle ganasce sincronizzato
    • elevata trasmissione di forza
  4. Carcassa robusta e leggera
    • lega di alluminio anodizzata a spessore
  5. Cremagliera a vite senza fine
    • autorallentamento in caso di caduta di tensione o mancanza di corrente
  6. Boccole di centraggio rimovibili
    • posizionamento delle ganasce veloce ed economico
  7. Fissaggio e posizionamento
    • in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
  8. Alimentazione
    • cavo per la connessione standardizzato