GEH6180
Modello fuori produzione

Nota sul modello fuori produzione
Questo prodotto fa parte dei nostri modelli fuori produzione. Continuerete a trovarlo qui per ottenere informazioni tecniche e supporto. Se avete domande su questo prodotto, utilizzate il modulo di contatto. Saremo lieti di aiutarvi!
Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000
Equipaggiamento/Opzioni
5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
Rilevamento integrato
IP40
Autorallentamento meccanico
Pressurizzazione
Benefici nel dettaglio

- Guida piatta precisa
- assorbimento elevato di forze e momenti
- Azionamento
- motore DC con Encoder
- Meccanismo pignone-cremagliera
- movimento delle ganasce sincronizzato
- elevata trasmissione di forza
- Carcassa robusta e leggera
- lega di alluminio anodizzata a spessore
- Cremagliera a vite senza fine
- autorallentamento in caso di caduta di tensione o mancanza di corrente
- Boccole di centraggio rimovibili
- posizionamento delle ganasce veloce ed economico
- Fissaggio e posizionamento
- in alternativa su più lati, per un montaggio personalizzato
- Alimentazione
- cavo per la connessione standardizzato