Cambioutensile SERIE WPR5000
MASSIMA FLESSIBILITÀ ED EFFICIENZA
Il cambioutensile della serie WPR5000 si distingue per la sua struttura piatta, la maggiore ripetibilità e la massima corsa di serraggio. La progettazione compatta consente uno sfruttamento ottimale dello spazio, mentre l’alta capacità di carico garantisce la manipolazione senza problemi anche di utensili fino a più di 500 kg di peso.
IL NOSTRO KNOW-HOW – I VOSTRI VANTAGGI
Cambioutensile sicuro
Con il pistone precaricato a molla, il meccanismo autobloccante, i sensori opzionali e gli altri accessori, il cambioutensile garantisce massima sicurezza e soddisfa i requisiti del Performance Level d, categoria 3.
Cinematica di serraggio
L’innovativa cinematica di serraggio con dadi di serraggio ed estrema rigidità pone un nuovo benchmark per i cambioutensili. La struttura estremamente piatta assicura un carico dei momenti minimo sul robot e consente l’uso di robot più piccoli e meno costosi.
Varietà infinita
Gli elementi di connessione delle serie WER1500 e WER3000 consentono la trasmissione standardizzata di energia pneumatica, idraulica, di segnali elettrici, di potenza e di comunicazione e molto altro ancora.

| Dati tecnici | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni costruttive | Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | Alimentazione pneumatica [numero] | Alimentazione elettrica | Elementi di connessione adatti | |
| WPR5031 | TK 31,5 | 4 | opzionale | 4x WER1500 | |
| WPR5040 | TK 40 | 4 | opzionale | 4x WER1500 | |
| WPR5050 | TK 50 | 4 | opzionale | 4x WER1500 | |
| WPR5063 | TK 63 | 6 | opzionale | 6x WER1500 | |
| WPR5080 | TK 80 | 6 | opzionale | 8x WER1500 | |
| WPR5100 | TK 100 | 8 | opzionale | 6x WER3000 | |
| WPR5125 | TK 125 | 10 | opzionale | 8x WER3000 | |
| WPR5160 | TK 160 | 10 | opzionale | 8x WER3000 | |
Le caratteristiche tecniche nel dettaglio
SERIE WPR5000

Tripla sicurezza e affidabilità
Ci poniamo come punto di riferimento in fatto di sicurezza e affidabilità. Il cambioutensile e il relativo sistema di posizionamento si basano sul nostro sofisticato triplice principio di sicurezza: anche in caso di interruzione totale dell'aria compressa, l'utensile rimane saldamente fissato. Un sistema di serraggio con molla precaricata, abbinato a un meccanismo autobloccante, garantisce la massima stabilità, assicurando un funzionamento affidabile e la massima sicurezza di processo in ogni situazione.
UNA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI
I cambioutensili della serie WPR5000 offrono una vasta gamma di accessori che aumentano notevolmente l’efficienza e la facilità d’uso nei vostri processi automatizzati. Questi accessori consentono un’integrazione senza soluzione di continuità in applicazioni robot esigenti e garantiscono massima affidabilità e comfort d’uso.
I depositi
Flessibilità
Per i cambioutensili della serie WPR5000 sono stati sviluppati due depositi: la versione con compensatore assiale integrato sul piano e serraggio sicuro della parte mobile, e la seconda versione come variante classica.
Sicurezza
Il sistema di serraggio integrato con molla precaricata garantisce che la parte mobile venga sostituita esclusivamente dal robot. In questo modo si esclude qualsiasi possibilità di confondere le parti mobili.
Sensori
Sono disponibili come optional sensori per il rilevamento parte mobile disponibile e per il rilevamento della posizione del pistone nel deposito.
Deposito
AWPR5000-00-A

Deposito con compensatore assiale e serraggio della parte mobile
AWPR5000-10-A



La versione standard
Due tipi di configurazione
Con la stazione di deposito serie AWPR5000-00-A è possibile utilizzare in modo flessibile due diverse tipologie di deposito Da un lato, la parte mobile può essere inserita nella stazione dall'alto, dall’altro è possibile anche un posizionamento frontale. In questo modo potrete mantenere la massima flessibilità durante il cambio utensile anche in ambienti di produzione stretti.
Versione pneumatica
Con compensatore assiale e serraggio della parte mobile
Il deposito AWPR5000-10-A offre maggiore sicurezza e flessibilità. Il compensatore assiale integrato offre, se necessario, una tolleranza sufficiente per garantire un processo di posizionamento sicuro. Il deposito può essere utilizzato in due modi: con o senza la leva di sbloccaggio. Ciò dipende anche dalla presenza di un sistema di alimentazione pneumatica durante il processo di posizionamento.

Rilevamento della posizione del pistone
Il rilevamento della posizione del pistone tramite i sensori magnetici a 2 posizioni consente un monitoraggio facile e affidabile della posizione del serraggio. A differenza dei sistemi tradizionali, in cui i sensori sono montati sulla parte superiore del cambioutensile, la serie WPR5000 è caratterizzata da un'integrazione laterale. In questo modo, lo spazio a disposizione viene sfruttato in modo efficiente riducendo al minimo il profilo d'ingombro del cambioutensile.


Punte di programmazione
Le punte di programmazione offrono un modo facile e intuitivo per rendere la procedura di inizializzazione e programmazione quanto più facile ed efficiente possibile per l’utente. Inoltre, sul deposito e sulla sospensione per la parte mobile sono anche applicate marcature che semplificano notevolmente la configurazione del cambioutensile sul robot.
Sempre la trasmissione giusta
Elementi di connessione
UNA VARIETÀ INESAURIBILE
Gli elementi di connessione sono gli accessori più importanti per il cambioutensile e sono essenziali per la trasmissione di mezzi diversi dalla parte fissa alla parte mobile. Nella versione standard di tutti i cambioutensili i passaggi aria sono integrati. Se sono necessarie sezioni più grandi o aggiuntive, è possibile usare elementi di connessione. Con gli elementi di connessione, è inoltre possibile trasmettere pressoché tutti i mezzi, ad esempio corrente di carico, corrente di segnale, mezzi idraulici e comunicazione.
Il nostro know-how – I vostri vantaggi
- Standardizzazione: le interfacce standardizzate e la struttura modulare garantiscono un’integrazione flessibile ed economica in tutte le applicazioni.
- Integrazione: i componenti possono essere integrati senza problemi nei sistemi e nei processi esistenti.
- Innovazione: tecnologie all’avanguardia per soluzioni efficienti e a prova di futuro.
Tipi di collegamento
Connettore a spina o contatto a molla
Per i nostri elementi di connessione potete scegliere tra due tipi di collegamento collaudati: connettori a spina e contatti a molla. La soluzione più adatta dipende soprattutto dall'applicazione, dalle condizioni ambientali e dai requisiti elettrici.
I contatti a molla sono invece progettati per tensioni fino a 60 V e amperaggi fino a 3 A. Necessitano di meno spazio di installazione e si staccano l'uno dall'altro con estrema facilità.

I connettori a spina convincono per la loro lunga durata e sono meno sensibili allo sporco e all'umidità. Inoltre, sono adatti per tensioni elevate fino a 600 V e amperaggi fino a 15 A, oltre che per un'elevata qualità del segnale. Sono quindi ideali quando la robustezza e le prestazioni sono caratteristiche fondamentali.


Presa radiale o assiale
Standard o semplicemente modificata
I nostri elementi di connessione vengono forniti di standard con una presa radiale. Se tuttavia la vostra configurazione di installazione richiede una presa assiale, molti elementi di connessione della serie WER3000 possono essere adattati in modo semplice e rapido:
A tal fine è sufficiente allentare otto viti, ruotare la staffa con il connettore nella posizione desiderata e fissarla nuovamente con le otto viti. Fatto! In questo modo è possibile adattare in modo flessibile la presa alla propria applicazione senza modificare il progetto complessivo.
Ulteriori informazioni sui nostri elementi di connessione sono reperibili qui:
Domande frequenti sugli elementi di connessione




