Cambioutensile
Serie HWR

  • Cambiare in pochi secondi
    Abbassate i vostri costi di attrezzaggio e riducete i tempi morti cambiando utensili in pochi secondi
  • Trasmissione aria integrata
    Per l'alimentazione di attuatori pneumatici. Tramite elementi di connessione disponibili opzionalmente possono essere trasmessi altri flussi.
  • Processo di cambio senza attrezzi
    La leva di serraggio integrata nella carcassa vi consente un cambio utensile senza mezzi ausiliari
  1. Parte mobile
    • Per il montaggio lato utensile
  2. Leva di arresto
    • con funzione di blocco a molla
  3. Parte fissa
    • Per il montaggio lato robot
  4. Perno di serraggio
    • permette di mantenere agganciata la parte fissa a quella mobile
  5. Corsa di serraggio
    • regolabile mediante bussola di serraggio
  6. Flangia robot
    • Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1
  7. Passaggio aria integrato
    • Passaggio aria / vuoto
    • Possibile azionamento senza tubi flessibili
  8. Fissaggio elemento di connessione
Utilizzo
  • In ambienti con materiali altamente infiammabili
Vantaggio
  • Processo sicuro garantito
  • Certificato
  • Tutti i prodotti e le classi certificabili
Dettagli
Individualizzazioni
Utilizzo
  • Settore farmaceutico, medicale, cosmetico e alimentare
  • Macchine di imballaggio e produzione
Vantaggio
  • Materiali e rivestimenti approvati da FDA
  • Nessuna contaminazione nociva del prodotto
Dettagli