Cambioutensile
Serie WWR

- Tenuta sicura in caso di caduta di pressione
La combinazione di un meccanismo a molla e di una elevata coppia garantiscono una macchina sicura. - Struttura estremamente piatta
Questa struttura riduce al minimo il carico dei momenti per il vostro robot e consente di scegliere dimensioni più piccole e meno costose - Varietà inesauribile di trasmissione mezzi
Non importa quale mezzo volete trasmette, noi l'abbiamo già fatto una volta e troveremo anche per voi la soluzione più adeguata!

- Fissaggio elemento di connessione
- Azionamento
- cilindro pneumatico a doppio effetto
- Molla integrata
- accumulatore di energia in caso di caduta di pressione
- Flangia robot
- Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1
- Rilevamento della posizione del pistone
- mediante sensore magnetico
- Perno di serraggio
- permette di mantenere agganciata la parte fissa a quella mobile
- Bussola di serraggio
- assorbimento elevato dei momenti
- Passaggio aria integrato
- Passaggio aria / vuoto
- Possibile azionamento senza tubi flessibili
- Parte mobile
- Per il montaggio lato utensile
- Parte fissa
- Per il montaggio lato robot
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |