FGR1050

Compensatori assiali
Serie FGR
- Processo di assemblaggio scorrevole
L'estrema scorrevolezza vi consente di eseguire anche i processi di assemblaggio più precisi in brevissimo tempo - Cilindro pneumatico a semplice effetto
Per un controllo semplice e un lavoro ridotto di cablaggio - Fissabile centralmente e in posizione decentrata
A seconda delle esigenze, per un ciclo di processo ottimale potete bloccare la posizione di compensazione o serrarla centralmente
Dati tecnici
| Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1 | TK 50 |
| Deviazione orizzontale +/- | 4 [mm] |
| Angolo di rotazione +/- | 9 [°] |
| Angolo di rotazione mass. | 9 [°] |
| Forza di tenuta in posizione centrata | 250 [N] |
| Forza di tenuta in posizione decentrata | 140 [N] |
| Pressione di esercizio mass. | 8 [bar] |
| Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
| Temperatura di esercizio | 5 ... +80 [°C] |
| Certificazioni | LABS / REACH / RoHS |
| Peso | 1.8 [kg] |
Individualizzazioni
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli | ||
![]() | Utilizzo
Vantaggio
| Dettagli |
Benefici nel dettaglio

- Alimentazione
centraggio - Carcassa robusta e leggera
lega di alluminio anodizzata a spessore - Flangia robot
Diametro primitivo realizzato secondo EN ISO 9409-1 - Azionamento per bloccaggio in posizione decentrata
cilindro pneumatico a semplice effetto con disco a frizione - Azionamento per il centraggio
tre cilindri pneumatici a semplice effetto con pistoni a cono, disposti a 120° - Alimentazione
bloccaggio in posizione decentrata - Trasmissione della forza
direttamente mediante cono e disco a frizione - Compensazione
compensazione libera degli errori di posizionamento corsa di compensazione fino a +/- 4 mm nei piani X ed Y